Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock

    Google-Übersetzung,

    Mit Weiser können Sie Schlichtheit mit Eleganz verbinden. Ob Sie nach traditionellem, Übergangs- oder zeitgenössischem Stil suchen, unsere Auswahl und Ausführungen machen es Ihnen leicht, den richtigen Akzent für Ihr Zuhause zu finden. Dieser 1-Zylinder-Riegel kann mit der Tastatur oder dem Schlüssel von außen sowie dem Drehknopf von innen ver- oder entriegelt werden. Das klare, saubere Erscheinungsbild des Satin-Nickel-Finishs trägt zum Gesamtbild des Produkts bei und verleiht ihm ein modernes Gefühl.

    • Mit SmartKey ® Re-Key-Technologie; Schlüsseln Sie das Schloss selbst in Sekundenschnelle in 3 einfachen Schritten neu.
    • Riegel mit elektronischer Tastatur oder Schlüssel; Hintergrundbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht.
    • Die Tastatur bleibt nach Inaktivität 30 Sekunden lang beleuchtet.
    • Individuelle automatische Türverriegelung nach 30 Sekunden für ein beruhigendes Gefühl.
    • Motorisierte One-Touch-Verriegelung. Verriegeln Sie Ihre Tür mit einer einzigen Berührung. Kein zusätzliches Drehen/Verdrehen erforderlich.
    • Verfügt über 8 Benutzerzugangscodes und 1 Mastercode-Option.
    • ANSI/BHMA Klasse 2 zertifiziert.
    • Passt zu den meisten Standard-Haustürvorbereitungen – lässt sich in wenigen Minuten mit nur einem Schraubendreher installieren.
    • Kommt mit 2 Schlüsseln.
    • Lebenslange Garantie auf Mechanik und Oberfläche, ein Jahr Garantie auf die Elektronik.
    • 4 AA, separat erhältlich.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Spezifikation
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWeiser-9GED14600-SmartCode-5-Electronic-Lock
    • ProduktfamilieSmartCode
    • ProduktgruppeElectronic Lock
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit