Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock

    Google-Übersetzung,

    Mit Weiser können Sie Schlichtheit mit Eleganz verbinden. Ob Sie nach traditionellem, Übergangs- oder zeitgenössischem Stil suchen, unsere Auswahl und Ausführungen machen es Ihnen leicht, den richtigen Akzent für Ihr Zuhause zu finden. Dieser 1-Zylinder-Riegel kann mit der Tastatur oder dem Schlüssel von außen sowie dem Drehknopf von innen ver- oder entriegelt werden. Das venezianische Bronze-Finish wird von Hand gerieben, um einzigartige Bronze-Highlights zum Vorschein zu bringen, und ergänzt den Stil des Produkts auf reiche und warme Weise.

    • Mit SmartKey ® Re-Key-Technologie; Schlüsseln Sie das Schloss selbst in Sekundenschnelle in 3 einfachen Schritten neu.
    • Riegel mit elektronischer Touchscreen-Tastatur oder Schlüssel; Hintergrundbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht.
    • Kapazitiver Touchscreen mit SecureScreen TM -Technologie. Codes können nicht identifiziert werden, indem der Touchscreen auf Fingerabdrücke untersucht wird.
    • Individuelle automatische Türverriegelung nach 30 Sekunden für ein beruhigendes Gefühl.
    • Motorisierte One-Touch-Verriegelung. Verriegeln Sie Ihre Tür mit einer einzigen Berührung. Kein zusätzliches Drehen/Verdrehen erforderlich.
    • Verfügt über 16 Benutzerzugangscodes und 1 Mastercode-Option.
    • ANSI/BHMA Klasse 2 zertifiziert.
    • Passt zu den meisten Standard-Haustürvorbereitungen – lässt sich in wenigen Minuten mit nur einem Schraubendreher installieren.
    • Kommt mit 2 Schlüsseln.
    • Lebenslange Garantie auf Mechanik und Oberfläche, ein Jahr Garantie auf die Elektronik.
    • 4 AA, separat erhältlich.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Spezifikation
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWeiser-9GED21000-SmartCode-10-Touch-Electronic-Lock
    • ProduktfamilieSmartCode
    • ProduktgruppeElectronic Lock
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit