Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
    Weiser

    Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock

    Google-Übersetzung,

    Premis ist ein intelligentes Touchscreen-Schloss, das sich nahtlos in Apple HomeKit integriert und Siri-Sprachsteuerung mit Ihrem iPhone oder HomePod, Fernzugriff über Apple TV und End-to-End-Verschlüsselung bietet und gleichzeitig bewährte Sicherheitsfunktionen von Weiser bietet. Dieser 1-Zylinder-Riegel kann mit der Tastatur oder dem Schlüssel von außen sowie dem Drehknopf von innen ver- oder entriegelt werden. Die satten Töne von Iron Black verleihen diesem Produkt den letzten Schliff. Das Iron Black-Finish bietet eine reichhaltige und warme Ergänzung zum Produktstil.

    • Mit SmartKey ® Re-Key-Technologie; Schlüsseln Sie das Schloss selbst in Sekundenschnelle in 3 einfachen Schritten neu.
    • Riegel mit elektronischer Touchscreen-Tastatur oder Schlüssel; Hintergrundbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht.
    • Kapazitiver Touchscreen mit SecureScreen TM -Technologie. Codes können nicht identifiziert werden, indem der Touchscreen auf Fingerabdrücke untersucht wird.
    • Premis ist ein (nur) Apple HomeKit-fähiges Touchscreen-Smartlock.
    • Verwenden Sie die Siri-Sprachsteuerung, um den Sperrverlauf zu überprüfen. Fernzugriff zum Überwachen, Sperren und Entsperren über Apple TV (4. Generation oder höher) verfügbar.
    • Steuern und überwachen Sie den Sperrstatus von überall mit der Kwikset Premis iOS-App und Apple TV (separat erhältlich).
    • Zeigen Sie Sperraktivität, Verlauf und Statusbenachrichtigungen an, wenn die Sperre verwendet wird.
    • Einfaches Senden, Hinzufügen, Löschen oder Deaktivieren von Benutzercodes, Planen des Zugriffs für bestimmte Zeiten/Tage. 30 Code-Fähigkeit.
    • Premis ist NICHT mit Android-Geräten kompatibel. Bitte sehen Sie sich die Liste der spezifischen Apple-kompatiblen Geräte unter Produktbeschreibung (unten) an.
    • Sicherheitsfunktionen: ANSI/BHMA Grade 2-zertifiziert, SecureScreen, optionale automatische Sperre, optionaler Alarm für falsche Codes und mehr.
    • Passt zu den meisten Standard-Haustürvorbereitungen – lässt sich in wenigen Minuten mit nur einem Schraubendreher installieren.
    • Lebenslange Garantie auf Mechanik und Oberfläche, ein Jahr Garantie auf die Elektronik.
    • 4 AA, enthalten.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Weiser #ElectronicLock #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt #AppleHomeKit #Touchscreen

    Spezifikation
    • Product Family: Premis
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 2"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 5-3/4
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWeiser-9GED22000-Premis-Touchscreen-Smart-Lock
    • ProduktfamiliePremis
    • ProduktgruppeElectronic Lock
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit