Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weiser WEB3 Augusta Handleset
Weiser WEB3 Augusta Handleset
    Weiser

    Weiser WEB3 Augusta Handleset

    Google-Übersetzung,

    Mit Weiser können Sie Schlichtheit mit Eleganz verbinden. Ob Sie nach traditionellem, Übergangs- oder zeitgenössischem Stil suchen, unsere Auswahl und Ausführungen machen es Ihnen leicht, den richtigen Akzent für Ihr Zuhause zu finden. Drückergarnitur kann mit einem Schlüssel von außen oder mit einem Schlüssel/Drehstück von innen ver- oder entriegelt werden. Das polierte Messing-Finish trägt zum traditionellen Erscheinungsbild des Produkts bei und setzt ein klassisches Statement.

    • Für den Einsatz an Außentüren, an denen Schlüsselzugang und Sicherheit erforderlich sind.
    • Mit SmartKey ® Re-Key-Technologie; Schlüsseln Sie das Schloss selbst in Sekundenschnelle in 3 einfachen Schritten neu.
    • Verfügt über eine verstellbare Verriegelung für alle Standardtürvorbereitungen.
    • Schließmechanismus funktioniert mit Drehstück auf der Innenseite des Schlosses.
    • 1 Zoll Riegelwurf.
    • Kommt mit 2 Schlüsseln.
    • Einfache Installation in wenigen Minuten mit nur einem Schraubendreher.
    • Lebenslange Garantie auf Mechanik und Verarbeitung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Weiser #Griffgarnitur #FrontDoor #SmartKey #Riegel

    Spezifikation
    • Product Family: Augusta
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 17-45/64
      Cross Bore: 2-1/8"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWeiser-WEB3-Augusta-Handleset
    • ProduktfamilieDoor Locks
    • ProduktgruppeHandleset
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit