Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weland Rollstuhlrampe mit kindersichem Geländer
Weland Rollstuhlrampe mit kindersichem Geländer
Weland Rollstuhlrampe mit kindersichem Geländer
    Weland AB

    Weland Rollstuhlrampe mit kindersichem Geländer

    Unsere modularen Rollstuhlrampen sind sicher, stabil und leicht montierbar. Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten sind möglich. Grundkomponenten werden stets am Lager geführt und gewähren somit kurze Lieferzeiten. Höhenverstellbare Stützbeine ermöglichen eine einfache Anpassung bei Unebenheiten.

    Spezifikation
    • Breite: 1300 mm
      Länge: 1500 - 6000 mm (Längen von 1500 mm bis 500 mm auf Lager)
      Maschenweite Gitterrost: c / c 17 x 75 mm
      Geländer: ø 42 mm 1.4301
      Geländerhöhe: 900 mm
      Gefälle max. 6% im öffentlichen Raum
      Kindersicheres Geländer (keine Öffnung größer als 100 mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRamp_childproof
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Rampen
    • IFCClassificationRampe
    • Klassifizierung05 51 36.16
    • Format2014TitelMetal Ramps
    • OmniClassNummer23-17 23 11
    • OmniClassTitelRamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden