Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System

    VISIO Glass Railing System

    4.5 von 5 Sternen4.5(25 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    VISIO™ ist ein strukturelles rahmenloses Glasgeländersystem mit punktgestützten Edelstahlbeschlägen . Es handelt sich um ein komplettes Edelstahlsystem in den verfügbaren hochwertigen SS-304- und SS-316L-Legierungen. Dieses System ist für Dach- und Frontmontage erhältlich.

    Das VISIO™ Strukturglas-Geländersystem wird mit mindestens 1/2″ gehärtetem Glas hergestellt und ist auch zur individuellen Anpassung über getöntes, gebogenes monolithisches Keramikfritten- und gemustertes Keramikfrittenglas erhältlich.

    Spezifikation
    • Base Material (Clamp):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Clamp @ 4'-0" max. O.C. Spacing for Glass Panels. Fascia or Top mount.

      Mounting Options
      Fascia or Top

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervisio-glass-railing-system
    • ProduktfamilieStructural Glass Railing
    • ProduktgruppeStructural Glass Railing
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 73 00
    • Format2014TitelDecorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA