Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
    Weland AB
    Archiviert

    Eingangsgitter A22x22 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür

    Ein komplett freistehendes Eingangsgitter an der Karusselltür. Inklusive Z-Rahmen mit verstellbaren Beinen. Diese Bodenausführung verfügt über ein engeres Gittermuster und eignet sich gut für Geschäfte, Büros, Kaufhäuser usw. Das Eingangsgitter besteht aus Flachstäben in beiden Richtungen. Wählen Sie aus einer Reihe verschiedener Standardformate für eine schnellere Lieferung oder geben Sie eine Bestellung mit spezifischen Abmessungen auf, die Ihren Anforderungen entsprechen.

    Spezifikation
    • Eingangsgitter vom Typ A
      Maschenweite: 22x22 mm
      Tragstab Flachstab 25/2
      Stützstab Flachstab 10/2
      Randstab Flachstab 25/2
      Winkelstangenrahmen aus Z-Profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. darunterliegendem Rahmen und verstellbaren Stützbeinen 135-185 mm
      Das Eingangsgitter ist für das Begehen durch Personen mit 5,0 kN/m2 und Einkaufswagen von 300 kg bemessen
      Alle Materialien sind feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentrance_grating_a22x22_door_free_z-profile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 48 23
    • Format2014TitelEntrance Floor Grids
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit