Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Douglas Classic - 250mm - Engineered Flooring

    Google-Übersetzung,

    DXC19250E2-5

    Douglasie Classic Layers, 19x250mm, 2-5 m

    Dinesen Layers ist eine Kollektion aus Fertigparkettböden in der gleichen hohen Qualität, die auch Dinesen-Dielenböden auszeichnet.

    Layers-Dielen bestehen aus einer dreischichtigen Konstruktion, die vollständig aus Massivholz besteht. Ein Dinesen Layers-Boden bietet Ihnen somit alle natürlichen Eigenschaften eines Holzbodens in einer technischen Lösung.

    Schichten Douglas besteht komplett aus Douglasie, wobei die Decklage aus feinster massiver Douglasie und die zweite und dritte Lage aus massiver Douglasie bzw. keilgezinkten Douglasie-Verschnittstücken aus unserer Massivdielenproduktion besteht.

    Douglas-Klassiker

    Dezente Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Äste.

    Douglasie − Längen in beliebiger Länge

    Dielen in fallenden Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der sich für viele Projekte eignet. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was einen sehr hohen Nutzungsgrad des Rohholzes ermöglicht.

    Douglasie, Sapin de Douglas, Pino Douglasie, Douglasgran, Douglasgran

    Preisliste:

    www.dinesen.com/de/produkte/preislisten/

    Spezifikation
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 250 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDXC19250E_2-5-19mm_
    • ProduktfamilieEngineered Floor
    • ProduktgruppeDouglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)470
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit