Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klapptreppe
Klapptreppe
    Weland AB

    Klapptreppe

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    Weland Klapptreppe sind eine ausgezeichnete Alternative zu einer festen Konstruktion, wenn unterschiedliche Niveauunterschiede vorliegen, z.B. beim Befüllen von Tankfahrzeugen. Die Klapptreppe verfügt über Gelenke und besteht aus Gitterroststufen mit parallelen Wangen, gummibeschichteten Stützbögen, Geländer auf beiden Seiten sowie einer Halterung. Durch die zwei Dämpfer an der Seite wird die Klapptreppe leicht handbar. Die Klapptreppe wird zusammengebaut ausgeliefert und ist mit 3; 4; 5 u. 6 Stufen am Lager verfügbar.

    Spezifikation
    • Auf Lager mit 3, 4, 5 und 6 Stufen
      Breite: 825 mm
      Inklusive Dämpfer
      Alle Materialien sind feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfolding_gangway
    • ProduktfamilieStaircases
    • ProduktgruppeFolding Gangway Steps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs and ramps
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC20
    • CSIUniFormatIITitleSTAIRS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit