Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laufbrücke Flex, Wandbefestigung, Geländer Rundstange
Weland AB

Laufbrücke Flex, Wandbefestigung, Geländer Rundstange

Die Laufbrücke "Flex" ist vollständig aus Standardkomponenten aufgebaut Die gesamte Brücke wird schnell und einfach am Montageort zusammengeschraubt. Die gesamte Montage erfolgt ohne Schweißen, geringfügige Anpassung werden örtlich erbracht. Die Laufbreiten sind von 600 bis 1300 mm verfügbar. Wangenlängen gibt es von 2000, 3000 u. 4000 mm. Das Geländer für die Laufbrücke ist vom Typ Sektionalgeländer, entweder Kindersicher mit senkrechten Stäben oder Typ Industrie mit oder ohne Fußleiste. Höhenverstellbare Stützbeine sind optional verfügbar. Eine Abstützung / Unterfangung mit Konsolen zur Wandbefestigung ist alle 3 m erforderlich.

Spezifikation
  • Laufbreiten: 600 bis 1300, in 50-mm-Schritten
    Wangenlängen: 2000, 3000 oder 4000 mm
    Gitterrost als Lauffläche
    Geländerhöhe: 1100 mm
    Pfosten: Quadratprofil 40x40x3 mm; Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm
    Füllung: Rundstab Ø 12 mm
    Befestigung: Wandhalterung, alternativ ohne Abstützung direkt an vorhandener Oberfläche
    Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

Technische Spezifikation
  • Referenznummergangway_flex_bracket_round_bar
  • ProduktfamilieRamp
  • ProduktgruppeGangway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Rampen
  • IFCClassificationRampe
  • Klassifizierung05 51 36
  • Format2014TitelMetal Walkways
  • OmniClassNummer23-17 23 13
  • OmniClassTitelWalkways

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Deutschland
Finnland
Island
Norwegen
Schweden