Die Laufbrücke "Flex" ist vollständig aus Standardkomponenten aufgebaut Die gesamte Brücke wird schnell und einfach am Montageort zusammengeschraubt. Die gesamte Montage erfolgt ohne Schweißen, geringfügige Anpassung werden örtlich erbracht. Die Laufbreiten sind von 600 bis 1300 mm verfügbar. Wangenlängen gibt es von 2000, 3000 u. 4000 mm. Das Geländer für die Laufbrücke ist vom Typ Sektionalgeländer, entweder Kindersicher mit senkrechten Stäben oder Typ Industrie mit oder ohne Fußleiste. Höhenverstellbare Stützbeine sind optional verfügbar. Eine Abstützung ist alle 3 m erforderlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |