Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spindeltreppe JOS
Spindeltreppe JOS
Spindeltreppe JOS
Spindeltreppe JOS
    Weland AB

    Spindeltreppe JOS

    3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)

    Nehmen Sie Ihre Anpassungen an der Treppe unter Eigenschaften > Abmessungen vor (siehe Bild 2). Die Funktionen der Familie haben folgende Einschränkungen und sind an unsere Konstruktionsvorlage angepasst. Die Familie funktioniert am besten innerhalb der folgenden Parameter:

    • Radius: 800-1300 mm
    • Stufen/Umläufe: 15-24
    • Stufenhöhe: 173 - 220 mm
    • Stufentiefe: 150-366 mm

    Die Spindeltreppe JOS ist mit einem Treppenradius von 800 bis 1300 mm erhältlich. Alle Treppenkomponenten sind in vielen verschiedenen Ausführungen verfügbar, um sich an Ihre spezifische Umgebung und Vorlieben anzupassen. Dank eines einfachen Designs ist sie auch leicht zu montieren. Die Spindeltreppe JOS für den Innen- oder Außenbereich ist standardmäßig feuerverzinkt. Um die Sicherheit und Zugänglichkeit der Treppe zu erhöhen, bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Zubehörteilen an, die diese Aspekte vereinfachen. Der Entwicklungsprozess basiert neben dem Bestreben, die Nachhaltigkeit zu verbessern, auf dem Wunsch, die traditionelle Spindeltreppe in Bezug auf Material, Design und neue Ansätze in Funktion und Konstruktion auf die nächste Stufe zu heben.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspiraltrappa-jos
    • ProduktfamilieSpiral Stairs
    • ProduktgruppeEscape and Industry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17 13
    • OmniClassTitelSpiral Stairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit