Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerade Treppe,  Geländer Rundstab
Weland AB

Gerade Treppe, Geländer Rundstab

4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)

Breite: 400-2000 (100-mm-Intervalle bis 1600 mm) Andere Breiten: 1800 und 2000 mm
Treppenstufen Gitterrost TH6-S mit Sicherheitsnase, Maschenweite: c/c 34 x 75 mm
Handlauf und Ständer: Stahlrohr Ø 42 mm
Zwischenelemente: Rundstab Ø 12 mm
Mitnehmer: Stahlrohr Ø 28 mm
Geländerhöhe: 1100 mm

Spezifikation
  • Breite: 400-2000 (100-mm-Intervalle bis 1600 mm) Andere Breiten: 1800 und 2000 mm
    Treppenstufen Gitterrost TH6-S mit Sicherheitsnase, Maschenweite: c/c 34 x 75 mm
    Handlauf und Ständer: Stahlrohr Ø 42 mm
    Zwischenelemente: Rundstab Ø 12 mm
    Mitnehmer: Stahlrohr Ø 28 mm
    Geländerhöhe: 1100 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-stair_last_step_below_floor_level_cp
  • ProduktfamilieStraight stairs
  • ProduktgruppeEscape and industry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
  • IFCClassificationTreppe
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
  • Klassifizierung05 51 00
  • Format2014TitelMetal Stairs
  • OmniClassNummer23-17 23 17
  • OmniClassTitelStairs

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit