Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter

    ASKER Bicycle Shelter

    Google-Übersetzung,

    ASKER Fahrradunterstand ist ein preisgünstiges Produkt mit wählbarer Länge. Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos. Das ASKERS-Design macht es vorteilhaft, es an einer Fassade zu platzieren.

    Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium, der Radhalter und der Rahmenkasten in feuerverzinkter Ausführung. ASKER ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

    ASKER kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

    ASKER kann ohne die Radhalter für andere Zwecke geliefert werden.

    Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_asker_bicycle_shelter
    • ProduktfamilieOutdoor Shelter
    • ProduktgruppeThebe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit