Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    Google-Übersetzung,

    Der VR1 XL ist die zweite Generation der Vertikal-Fahrradständer. Dank seines großen Reifenhakens und der Radrampe eignet er sich für Fahrradreifen jeder Größe. Die 19 mm starke Stahl-Verriegelungsöse bietet drei Auflagepunkte für maximale Sicherheit. Der VR1 ist der vielseitigste Vertikal-Fahrradständer auf dem Markt und wir empfehlen, mindestens einen in jedem Fahrradraum zu installieren. Nutzen Sie unseren neuen kostenlosen Fahrradraumplaner und erstellen Sie im Handumdrehen die perfekte Fahrradraumplanung.

    Produktmerkmale

    • Vertikaler, hochsicherer Fahrradparkplatz
    • Kapazität für 1 Fahrrad
    • Reifenhaken mit großem Profil, geeignet für Fahrradreifen jeder Größe
    • Radrampe zum einfachen Anheben
    • Die stabile Verriegelungsschlaufe bietet 3 Kontaktpunkte für hohe Sicherheit.
    • Kann an jeder Wandart montiert werden
    • Verwendbar auf unseren Side/Center Stage Basisstationen
    • Extrem platzsparend durch versetzte Anordnung der Racks
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • Steel ASTM A36 sheet metal
      • Laser cut steel bent and welded forms the base plate
      • Lock bar made from 3/4” A36 solid steel rod controls bikes and prevents rubbing
      • Polyvinyl sleeve on hook to prevent metal-to-metal contact when parking and removing bike
      • Tire hook has a large profile to accommodate fat tire bikes (up to 4.8” rims), and has a dimpled center to locate smaller mountain bike and road bike tires.

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Direct surface mount to concrete walls
      • Can be anchored directly into concrete masonry units
      • Wood studs/ledger board
      • Product can be mounted onto Side Stage™ and
      • Center Stage™ systems when no appropriate backing exists, or wall mounting is not desirable

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Distance from ground to bottom of rack minimum: 47”
      • Ceiling height: 82” minimum, 92“ for offset installation
      • Side wall to center of rack: 18” Minimum, 22” Recommended
      • Distance between racks center to center:
        • For racks not offset: 24” Minimum, 28” Recommended
        • For racks offset: 12” Minimum, 14” Recommended
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervr1-xl-vertical-bike-parking-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeVertical, Single‑Sided, Space‑Saving Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit