Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YMER Bicycle Shelter

YMER Bicycle Shelter

Google-Übersetzung,

YMER Fahrradunterstand ist ein erschwingliches Produkt mit wählbarer Länge.
Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos.

Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium, der Radhalter und der Rahmenkasten in feuerverzinkter Ausführung.
YMER ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

YMER kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

Spezifikation
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWAL_bicycle_shelter
  • ProduktfamilieYMER
  • ProduktgruppeBicycle Shelter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
  • OmniClassNummer23-11 29 11 13
  • OmniClassTitelBicycle Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit