Weland Katzenleitern sind leichte Leitern mit guter Stabilität. Die Sprossen sind zur Reduzierung der Rutschgefahr profiliert und für doppelte Sicherheit innen und außen gestaucht. Die Länge der Konsolen wird durch den Abstand zwischen der Außenwand und der Außenkante der Dachrinne bestimmt.
Weland Katzenleitern werden sowohl im Baugewerbe als auch in der Industrie eingesetzt, fest installierte Katzenleitern dienen zum Besteigen von Dächern mit bis zu 8 m Höhenunterschied. Einsetzbar bei Sandwichelement, Beton oder Holzfassaden.
Die Leitern können mit viel Zubehör ausgestattet werden, oft in Kombination mit anderen Dachsicherheitsprodukten von weland.
Erhältlich mit Schutz vor unbefugtem Zugriff durch eine lose Leiter und eine Aufhängevorrichtung.
Nicht jedes Zubehör wird dem Revit-Modell hinzugefügt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |