Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm

    Cat ladder with bracket set 300 mm

    4.7 von 5 Sternen4.7(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Weland Katzenleitern sind leichte Leitern mit guter Stabilität. Die Sprossen sind zur Reduzierung der Rutschgefahr profiliert und für doppelte Sicherheit innen und außen gestaucht. Die Länge der Konsolen wird durch den Abstand zwischen der Außenwand und der Außenkante der Dachrinne bestimmt.

    Weland Katzenleitern werden sowohl im Baugewerbe als auch in der Industrie eingesetzt, fest installierte Katzenleitern dienen zum Besteigen von Dächern mit bis zu 8 m Höhenunterschied. Einsetzbar bei Sandwichelement, Beton oder Holzfassaden.

    Die Leitern können mit viel Zubehör ausgestattet werden, oft in Kombination mit anderen Dachsicherheitsprodukten von weland.
    Erhältlich mit Schutz vor unbefugtem Zugriff durch eine lose Leiter und eine Aufhängevorrichtung.

    Nicht jedes Zubehör wird dem Revit-Modell hinzugefügt.

    Spezifikation
    • The ladder's stringers are in a roll-formed u-profile.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Max. distance between mounting points: 2500 mm
      Bracket length: 300 mm
      Approved in accordance with SS 831340 and SS-EN ISO 14122-4.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercat_ladder_300mm
    • ProduktfamilieRoof Safety
    • ProduktgruppeLadders
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair and ladder units
    • Klassifizierung05 51 33
    • Format2014TitelMetal Ladders
    • OmniClassNummer23-17 23 15
    • OmniClassTitelLadders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit