Das Geländer von Weland Stål mit einer Höhe von 1100 mm wird verwendet, um Stürze entlang von Traufen, Fluchtwegen oder Böden zu verhindern. Das Geländer besteht aus Geländerpfosten mit Füßen, Querstangen und Zwischenschienen.
Ein drittes Rohr kann 100 mm oberhalb der Befestigungen montiert werden, um zu verhindern, dass lose Gegenstände vom Dach fallen. Wenn Sie eine bessere Trittplatte wünschen, ist es auch möglich, mit einem Fußbrett mit einer Höhe von 100 mm zu ergänzen.
Die Montagestange für den Dachgang wird an der Unterseite des Dachgangs montiert. Bei Dachleitern wird die Montagestange mit Montagebügel an den Innenholmen montiert. Bei geringen Dachneigungen (bis 10 Grad) kann das Geländer auch direkt an der Decke montiert werden, insbesondere bei Stahleinlagen, aber auch eine Stoßmontage ist möglich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |