Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Gangway
Roof Gangway
Roof Gangway
Roof Gangway

    Roof Gangway

    Google-Übersetzung,

    Dachgang aus Profilrost.

    Die leichte, stabile Dachgangway von Weland Stål zum Bewegen auf dem Dach. Die Gangway hat einen hohen Trittstreifen und eine erhöhte Lauffläche für guten Halt bei schwierigen Bedingungen. Die Gangway ist für die Sicherung einer Rettungsleine zugelassen oder ergänzt sie mit einem Geländer, um ein Abstürzen entlang von Evakuierungswegen oder Arbeitsebenen zu verhindern.

    Die Halterungen werden mit max c/c 1200 mm installiert.

    Spezifikation
    • Gangway made of profile grating.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 350 mm
      Max. distance between mouning points: 1200 mm
      Version in accordance with SS-EN 516.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof_gangway_profile_grating
    • ProduktfamilieRoof Safety
    • ProduktgruppeRoof Gangway
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalkways
    • Klassifizierung07 72 46
    • Format2014TitelRoof Walkways
    • OmniClassNummer23-13 41 19
    • OmniClassTitelRoof Walkways

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden