Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder

    Roof Ladder

    Google-Übersetzung,

    Leichte Leiter mit guter Stabilität. Die Sprossen sind für erhöhte Rutschsicherheit profiliert und für doppelte Sicherheit innen und außen gestaucht.

    Zugelassen für die Sicherung einer Rettungsleine.

    Bei Dachneigungen von weniger als 15 Grad kann ein Weland Dachgang als Leiter in Richtung der Dachneigung verwendet werden.

    Spezifikation
    • Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Fixing to roof at top and bottom, although max 5 meters between the fixing points.
      Spacers against roof with max 2 meter interval.
      Version in accordance with SS-EN 12951

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof_ladder
    • ProduktfamilieRoof Safety
    • ProduktgruppeLadders
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair and ladder units
    • Klassifizierung05 51 33
    • Format2014TitelMetal Ladders
    • OmniClassNummer23-17 23 15
    • OmniClassTitelLadders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit