Unique ref.: | WICLINE_75_EVO_W |
---|---|
Marke: | WICONA |
Produkt Familie: | Windows |
Produkt Gruppe: | Windows 65/75 evo |
Breite (mm): | 1700 |
Höhe (mm): | 2520 |
Tiefe (mm): | 75 |
Publishing Datum: | 2016-05-23 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.wicona.com/de/de/Produkte-datenblaetter/Fenster/Lochfenster-Fen... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=vWV4-hQG3A8&feature=youtu.be |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/wicona/product/wicline_75_evo_w
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Fenster - Festverglasung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Window |
UNSPSC Name: | Windows |
UNSPSC Code: | 301716 |
Uniclass 1.4 Code: | JL10 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Windows |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Windows |
NBS Reference Code: | 59-97 |
NBS Reference Beschreibung: | Windows |
BIMobject®