Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

WICLINE 75 TOP – Fenster

Unique ref.: WICLINE_75_TOP_W
Marke: WICONA
Produkt Familie: Windows
Produkt Gruppe: Concealed sash
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1300
Tiefe (mm): 75
Publishing Datum: 2016-05-23
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
WICLINE 75 TOP ist ein thermisch hochisolierendes Fenstersystem mit optimaler Performance, prozesssicherer Verarbeitung und Leistungsdaten auf Passivhaus-Niveau – kombiniert mit der gewohnt schlanken Optik eines 75 mm Fenstersystems.

Systemprüfungen/CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Schlagregendichtheit: E900
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C5/B5
Schallschutz: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Bedienkräfte: Klasse 1
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen: erfüllt
Mechanische Festigkeit: Klasse 4
Dauerfunktion: Klasse 3 (20.000 Zyklen)
Korrosionsbeständigkeit der Beschläge: Klasse 5
Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Durchschusshemmung: FB4 S, FB4 NS (abhängig von Profilkombinationen)
Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

TECHNISCHE LEISTUNGEN:

Profiltechnik:
- Hoch wärmegedämmtes Mehrkammersystem mit ETC Intelligence® Verbundzone, welche Fensterkonstruktionen mit nur 75 mm Blendrahmentiefe auf Passivhaus-Niveau realisiert.
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 65 mm

Wärmeschutz:
- Uf -Werte 0,79 bis 1,3 W/(m²K) für Festverglasungen mit einer Außenansichtsbreite von 48 bis 155 mm
- Uf -Werte 1,0 bis 1,2 W/(m²K) für Flügel-BlendrahmenKombinationen mit einer Außenansichtsbreite von 74 bis 142 mm
- Uw-Werte unter 0,80 W/(m²K)

Dichtungskonzept:
-Großvolumige Mitteldichtung in drei Varianten:
Umlaufender Einbau ohne Stoß im Eckbereich
Mit Formecken, ohne Verklebung der Stöße
Eckvulkanisierte Rahmen

Beschläge:
- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, wahlweise mit:
aufliegenden Bändern, farbig beschicht- oder eloxierbar
verdeckt liegenden Bändern mit integrierter
Endlagendämpfung, Öffnungswinkel max. 105°
- Flügelgewichte:
Verdeckt liegende Bänder: bis 160 kg
Aufliegende Bänder: bis 200 kg
Auf Anfrage: bis 300 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1.700 mm x 2.500 mm, Oberlicht bis 2.500 mm x 1.700 mm
- Wahlweise mit Öffnungsbegrenzer

Weitere Ausführungen:
- Verdeckter Flügel, Füllungsdicken bis 50 mm
- Einspannrahmen für Pfosten-Riegel-Fassaden
- Oberlicht mit Handhebel, Gelenkkurbel oder Motor

Systemkombinationen:
-WICLINE 75 TOP Fenster sind mit WICLINE 75 evo Fenstern, WICSTYLE 75 evo Türen und über Einspannblendrahmen mit den aktuellen WICTECFassaden kombinierbar


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Fenster - Festverglasung
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows