Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

WICLINE 95 - Fenster

Unique ref.: WICLINE_95_W
Marke: WICONA
Produkt Familie: Windows
Produkt Gruppe: Passive house certified
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1500
Tiefe (mm): 95
Publishing Datum: 2016-05-23
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
WICLINE 95 erfüllt die hohen Anforderungen des PassivhausInstituts Dr. Feist in Darmstadt und bietet durch sein intelligentes Baukastenprinzip maximale Flexibilität bei der Planung von Projekten. Der Thermoframe Isolator sitzt bei WICLINE 95 im Inneren des Fensters und kann vom Verarbeiter wie ein Flügelrahmen gefertigt und durch die intelligente Clips-Technik komfortabel montiert werden. Dies erlaubt einen variabel anpassbaren Uf-Wert des Fensters.

Systemprüfungen/CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Schlagregendichtheit: E900
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C5/B5
Schallschutz: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Bedienkräfte: Klasse 1
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen: erfüllt
Mechanische Festigkeit: Klasse 4
Dauerfunktion: Klasse 3 (20.000 Zyklen)
Korrosionsbeständigkeit der Beschläge: Klasse 5
Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

TECHNISCHE LEISTUNGEN:

Profiltechnik:
- Hoch wärmegedämmtes Mehrkammersystem mit ETC Intelligence® Verbundzone, Passivhaus zertifiziert nach Effizienzklasse phB.
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 55 mm

Wärmeschutz:
- Uf - Werte 0,68 bis 0,91 W/(m²K) für Festverglasungen mit einer Außenansichtsbreite von 65 bis 180 mm
- Uf - Werte 0,75 bis 0,88 W/(m²K) für Flügel-Blendrahmen-Kombinationen mit einer Außenansichtsbreite von 105 bis 260 mm
- Passivhaus Effizienzklasse phB, Uw und Uf = 0,80 W/(m²K) bei nur 125 mm Ansichtsbreite und 95 mm Blendrahmenbautiefe

Dichtungskonzept:
- Großvolumige Mitteldichtung in drei Varianten: Umlaufender Einbau ohne Stoß im Eckbereich, Mit Formecken, ohne Verklebung der Stöße, Eckvulkanisierte Rahmen

Beschläge:
- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, wahlweise mit: aufliegenden Bändern, farbig beschicht- oder eloxierbar, verdeckt liegenden Bändern mit integrierter, Endlagendämpfung, Öffnungswinkel max. 105°
- Flügelgewichte: Verdeckt liegende Bänder: bis 160 kg, Aufliegende Bänder: bis 160 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1.300 mm x 2.250 mm,
- Wahlweise mit Öffnungsbegrenzer

Systemkombinationen:
- Über Einspannblendrahmen voll integrierbar in WICTEC Fassaden


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Fenster - Festverglasung
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows