Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 NG - Door

    Google-Übersetzung,

    Die WICSTYLE NG-Tür wurde mit dem Ziel entwickelt, Architekten eine umfassende Lösungspalette anzubieten, die die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Gebäudemanagement abdeckt.

    Die WICSTYLE NG-Tür ist in vielen Ausführungen erhältlich: freistehend oder mit festem Feld, verglast oder mit überlappender Füllung, mit Gegentakt, mit einfacher oder doppelter Anschlagsbewegung, verstärkte Tür, in die Fassade integriert, mit Scharnieren oder Drehflügeln, mit niedriger oder barrierefreier Schwelle.

    WICSTYLE 65 NG ist mit seiner flächenbündigen Flügelkonstruktion in 65 mm Systemtiefe und einem umfassenden Anwendungsspektrum bestens für höchste Ansprüche an Design, technologische Qualität und Leistung geeignet. Durch sein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis stellt es eine wirtschaftliche Aluminium-Türlösung für nahezu jede Anforderung dar.

    Spezifikation
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric

      design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 155 mm

      Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

      Neutrale frame profiles from 23 mm up to 240 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Build-on hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1250 mm x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick facades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C4

      Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB

      Operating forces: Class 2

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 6

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSTYLE_65_NG_D
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeDoors 65/75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit