Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSTYLE 90 NG - Doors
WICONA

WICSTYLE 90 NG - Doors

Google-Übersetzung,

Die WICSTYLE NG-Tür wurde mit dem Ziel entwickelt, Architekten eine umfassende Lösungspalette anzubieten, die die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Gebäudemanagement abdeckt.

Die WICSTYLE NG Tür ist in vielen Ausführungen erhältlich: freistehend oder mit Festfeld, verglast oder mit Überfalzfüllung, fassadenintegriert, profilüberfalzende Tür, niedrige oder barrierefreie Schwelle.

Mit 90 mm Profiltiefe ist WICSTYLE 90 NG ein echter Spitzenreiter in Sachen Wärmedämmung und bauphysikalischen Eigenschaften. Seine herausragenden technischen Leistungen und sein Anwendungsspektrum machen es zur idealen Türlösung für alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Architektur, sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen.

Spezifikation
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    Profile technology:

    High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

    For single and double leaf hinged doors

    For inward and outward opening

    For glass or panels with infill thickness from 21 mm to 75 mm

    Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

    Fanlights, lateral glazings fixed or opening

    Outer sight lines frames:

    Combination frame profiles from 55 mm up to 200 mm

    Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

    Neutrale frame profiles from 30 mm up to 240 mm

    Thermal insulation:

    Uf values: from 1.2 to 1.8 W/(m²K),

    without foam inserts

    Hardware:

    Aluminium and stainless steel butt hinge

    Screwed hinge

    Leaf sizes (w x h): 1250 x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

    Max. leaf weight: until 200 kg

    Additional designs:

    Integration frame for stick facades

    Burglar resistance in classes RC1 to RC3

    Air permeability: Up to class 4

    Water tightness: Up to 7A

    Resistance to wind load: Class C4

    Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 43 (–1; –4) dB

    Operating forces: Class 2

    Mechanical strength: Class 3

    Repeated opening / closing: Up to class 7 (500 000 cycles)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWICSTYLE_90_NG_D
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeDoors 90
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit