Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICTEC 50 - Fassade
WICTEC 50 - Fassade
    WICONA

    WICTEC 50 - Fassade

    2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)

    WICTEC 50 ist die Basisversion der Pfosten-Riegel-Fassade mit einer sehr schlanken Ansichtsbreite von 50 mm innen und außen. Die einzigartige Flexibilität der Fassadenserie zeigt sich in den verschiedenen Systemvarianten und Erweiterungsmöglichkeiten, die alle mit geringen Systemergänzungen ohne optische Einbußen realisierbar sind.

    Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 13380 / Bauaufsichtliche Zulassungen

    Luftdurchlässigkeit: Klasse AE

    Schlagregendichtheit: RE 1200

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: 2000 / –3200, Sicherheit 3000 / –4800 Pa

    Schallschutz: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

    Stoßfestigkeit: Klasse E5 / I5

    TRAV: Erfüllt

    Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Durchschusshemmung: FB4

    Bauaufsichtliche Zulassung: Pfosten-Riegel-Verbindungen und Klemmverbindung (Druckleistenverschraubung)

    Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

    Umweltmanagement: Zertifiziert nach ISO 14001

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN:

      Systembreite: 50 mm

      Profiltiefe: 50 mm bis 260 mm

      Wärmedämmung: Uf bis 1,2 W/(m²K)

      Füllungsdicken: 3 mm bis 63 mm

      Glasgewichte: bis 5,6 kN

      Polygonfassade: bis 45° (je Seite = 90°Ecke)

      Dachneigung: bis 10°

      Konstruktionsbeschreibung:

      Ideal für senkrechte Fassaden, Polygonfassaden, Schrägverglasungen und Raumstrukturen

      Individuelles Design durch eine große Auswahl an Profilgeometrien für die Tragkonstruktion und für die Verglasungsprofile

      Alternativ: Industrie-Design für optische Struktur von Stahlprofilen

      Zuverlässige Glaslastabtragung bis 5,6 kN, mit angepasster Riegelverbindungstechnik

      Zuverlässige Dichtigkeit durch Überlappung, sichere Wasserführung am Kreuzungspunkt, ohne mechanische Pfostenbearbeitung

      Filigrane Optik mit gleicher Ansicht der inneren Pfostenund Riegel-Dichtungen

      Große Auswahl an Profilvarianten für eine kostensparende Anpassung an statische Anforderungen, mit der zusätzlichen Möglichkeit der internen Verstärkung

      Verglasung von außen mit sichtbarer oder unsichtbarer Verschraubung

      Umfangreiche Lösungen für Bauanschlüsse und Wintergärten

      Weitere Ausführungen in gleicher Optik und Technik:

      Passivhausfassade

      SG-Design (integriertes Andruckprofi l)

      Structural Glazing Fassade

      Aufsatzfassade Stahl / Holz

      Integrierter Sonnenschutz

      Brandschutzfassade

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICTEC_50_CW
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeStick system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit