Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins FP23 Couplings
Wilkins

Wilkins FP23 Couplings

Google-Übersetzung,

Zurn-Kupplungen des Modells FP23 verbinden Nutrohre, Formstücke, Ventile und Zubehör. FP23-Kupplungen sind als starre Winkelkupplungen erhältlich.
Flexible und reduzierende Optionen.
Einhaltung

  • UL®-gelistet
  • C-UL®-gelistet
  • FM®-Zulassung

Merkmale:

  • Beständig gegen Mineralablagerungen und Frostschäden
  • Reduzierkupplungen bieten eine flexible Verbindungsmöglichkeit zwischen Rohren unterschiedlicher Größe.
  • Reduzierkupplungen sind in den Größen 1-1/2" x 1-1/4" bis 8" x 6" erhältlich.
  • Starre Kupplungen bieten robuste, unflexible Verbindungen, die mit Flansch-, Schweiß- oder Gewindeverbindungen vergleichbar sind.
  • Starre (R) Kupplungen erhältlich in den Größen 1" - 10"
  • Flexible Kupplungen ermöglichen es den Verbindungen, sich an der Verbindungsstelle zu biegen, ohne dass es zu Leckagen kommt.
  • Flexible (F) Kupplungen erhältlich in den Größen 1-1/4" - 10"
Spezifikation
  • Wilkins Model FP23 couplings join together grooved pipe, fittings, valves, and accessories. FP23 couplings are available in Rigid Angle Pad, Flexible, and Reducing options. • Rigid Angle Pad Couplings provide sturdy inflexible joints comparable to flanged, welded, or threaded connections. They are designed to prevent angular and axial deflection of connected pipes. • Flexible Couplings allow joints to flex at the connection without leakage. They meet flexure requirements for structural settling, inter-building piping, and seismic motion. • Reducing Couplings provide a flexible style joint between pipes of different sizes. Each reducing coupling makes a connection that would otherwise require two separate couplings and a reducer.

    keywords: Couplings, Zurn Couplings, Zurn FP23 Couplings, Zurn FP23, grooved end cap fitting, fire protection pipe cap, Zurn fire system fitting, FP23 grooved cap

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-fp23
  • ProduktfamilieFire Protection
  • ProduktgruppeFire Sprinkler System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • Klassifizierung21 00 00
  • Format2014TitelFire Suppression
  • OmniClassNummer23-29 33 00
  • OmniClassTitelFire Suppression System Components