Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window Openers | Roof | with demo window

Window Openers | Roof | with demo window

Google-Übersetzung,
WindowMaster bietet eine Reihe von Hochleistungs-Spindel- und Kettenantrieben zum Öffnen von Fenstern im Dach an. Die Antriebe haben eine Hublänge von bis zu 750 mm und können für Komfortlüftung (natürliche Lüftung) und Rauchabzug eingesetzt werden. Der Kettenantrieb: Der Kettenantrieb WMU 885 eignet sich besonders für schwerere Dachfenster und ist eine elegante Alternative zu Spindelantrieben. Es kann für Dachfenster und Lichtkuppeln verwendet werden und kann das Fenster innerhalb von 60 Sekunden öffnen. (je nach Programmierung). Der Stellantrieb ist nach EN 12101-2 mit einer Reihe ausgewählter Profile zugelassen. Der Spindelantrieb: Der Spindelantrieb WMS 309 kann für verschiedene Arten von Dachfenstern und Lichtkuppeln eingesetzt werden. Download: Beim Download dieses Objekts erhalten Sie ein Demofenster mit einem Ketten- und einem Spindelantrieb. Der Zweck dieses Objekts ist es, die Funktionalität eines motorisierten Fensters zu zeigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an WindowMaster. Bitte beachten Sie auch unsere Stellantriebe für Fassade.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRoof
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeRoof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit