Window Openers | Bottom hung | Facade | with demo window

Window Openers | Bottom hung | Facade | with demo window

Google-Übersetzung,
WindowMaster bietet eine Reihe intelligenter und eleganter Kettenantriebe zur Automatisierung von Fassadenfenstern für Komfortlüftung (natürliche Lüftung) und Rauchabzug. Sie sind für viele Arten von Fassadenfenstern einsetzbar und programmierbar 24V DC. Die Verwendung der intelligenten MotorLink™-Technologie ermöglicht: Positionsrückmeldung für eine millimetergenaue Steuerung, um Zugluft zu reduzieren, drei programmierbare Geschwindigkeiten und die Synchronisierung von bis zu vier Fenstern. VERDECKT: WMX 803: Hublänge kleiner 250 mm | WMX 823: Hublänge unter 500 mm Unser Design ermöglicht es, die Betätigungselemente vollständig in geeigneten Profilen zu verstecken, sodass bei geschlossenem Fenster eine saubere Linie entsteht. OBERFLÄCHENMONTAGE: WMX 804: Hublänge unter 250 mm | WMX 826: Hublänge kleiner 500 mm | WMU 836: Hublänge kleiner 1000 mm Download: Beim Download einer der Dateien erhalten Sie ein Demofenster mit den passenden Kettenantrieben für Unterputz- oder Aufputzmontage. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an WindowMaster
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacade_Bottomhung
  • KollektionsreihenWindows
  • KollektionFacade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Deutschland
Österreich
Frankreich
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Irland