Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK

    Google-Übersetzung,

    Dieser feuerbeständige Industrie-Sektionaltor mit integriertem, feuerbeständigem Sichtfenster eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Brandschutz und Sichtkontrolle gleichermaßen wichtig sind. Das Verbundglas besteht aus mehreren Scheiben und intumeszierenden Zwischenschichten, die sich bei Hitze ausdehnen. Die Verglasung ist nach EI klassifiziert und bietet somit bidirektionalen Brandschutz. Sie hat eine Gesamtdicke von 54 mm, eine Lichtdurchlässigkeit von 75 % und eine Lichtreflexion von 7 %.

    Im Brandfall verwandeln sich die Zwischenschichten in starre, undurchsichtige Brandschutzschichten, die Flammen abhalten, den Wärmeaustausch durch die Verglasung begrenzen und den Temperaturanstieg auf der geschützten Seite des Glases reduzieren.

    Diese spezielle Lösung eignet sich ideal für Umgebungen, in denen Brandschutz und Prozessüberwachung Hand in Hand gehen müssen, wie z. B. ADR-Lagerbereiche, Batterielagerräume, ATEX-Zonen, Reinräume und Recyclinganlagen.

    Diese Version ist zudem mit einer Flüssigkeitsbarriere ausgestattet, die speziell für die Sammlung von Löschwasser und Gefahrstoffen entwickelt wurde. Dadurch können wir ein gesamtes Gelände oder bestimmte Bereiche abdichten und so deren Flüssigkeitsdichtheit gewährleisten, ohne den täglichen internen Betrieb von Personal und Fahrzeugen zu behindern.

    Die Barrieren sind nahtlos in unsere Tore und Türen integriert und schließen sich automatisch, sobald ein Leck oder ein Brand erkannt wird. Bei Löscharbeiten verhindern diese Barrieren wirksam, dass kontaminiertes Löschwasser oder Gefahrstoffe die Umwelt sowie angrenzende Bereiche und Gebäude schädigen.

    Gemäß den VLAREM II-Vorschriften ist für jede klassifizierte Anlage ein Löschwasserrückhaltesystem erforderlich.

    Spezifikation
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei1-120-fire-resistant-sectional-door-with-luiquid-barrier-and-windows-optilock-liquidlock
    • ProduktfamilieFire resistant
    • ProduktgruppeEi1 60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 11
    • OmniClassTitelFire Rated Overhead Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa