Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
    Winlock

    acoustic sectional door NOISELOCK dB47

    Google-Übersetzung,

    Dieses schalldämmende Sektionaltor ist mit all unseren anderen Anwendungen kompatibel. Es ist in einer Ausführung mit 36 ​​dB oder 47 dB Schalldämmung (gemäß EN ISO 10140-2) erhältlich und wird individuell an die Bedürfnisse Ihres Projekts angepasst.

    Unsere Winlock-Sektionaltore entsprechen vollständig den europäischen Normen. Sie sind für industrielle und gewerbliche Anwendungen konzipiert. Jedes Tor wird individuell nach Kundenspezifikation gefertigt und vereint Langlebigkeit mit benutzerfreundlicher Bedienung. Es ist sowohl in manueller als auch in automatischer Ausführung erhältlich. Eine breite Palette an Oberflächen und Farben gewährleistet die nahtlose Integration in jeden Architekturstil. Winlock-Tore eignen sich für eine Vielzahl von Branchen, darunter industrielle Produktionsanlagen, Logistik- und Distributionszentren, Gewerbe- und Einzelhandelsumgebungen sowie öffentliche Gebäude oder kritische Infrastrukturen, in denen strenge Normen gelten.

    Spezifikation
    • The NOISELOCK 47 dB provides a solution for high-noise production sites, concert halls, healthcare facilities, or testing environments where external sounds may interfere with operations or measurements.

      • EN 13241
        • Test-Standard: EN ISO 10140-1
        • Classification standard: EN ISO 717-1
      • Performance: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernoise_lock-db47
    • ProduktfamilieNOISE_LOCK
    • ProduktgruppedB47
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Akustische Türen
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Composite Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit