Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBILIFT 542 - Verschiebsysteme - 175 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300
COMBILIFT 542 - Verschiebsysteme - 175 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300
COMBILIFT 542 - Verschiebsysteme - 175 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300
COMBILIFT 542 - Verschiebsysteme - 175 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300

    COMBILIFT 542 - Verschiebsysteme - 175 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)

    Das halbautomatische Auto-Parksystem Combilift 542 ermöglicht bei geringer Einbauhöhe das Parken auf 2 Ebenen übereinander. Ein in der unteren Parkebene angewählter Stellplatz wird angehoben, wenn der Leerplatz in der oberen Ebene über ihr bereit steht. Die Autos sind sicher hinter Toren untergebracht, die sich erst nach dem abgeschlossenen Verschiebevorgang öffnen lassen. Die Kombination aus Verschieben und Stapeln mit Grube schafft auf der oberen Parkebene mehr Platz in der Höhe - und damit Stellplätze für Vans, SUVs oder Autos mit Dachträgern.

    Spezifikation
      • Halbautomatisches Auto-Parksystem
      • Plattformbreiten bis 300 cm
      • Plattformbelastung 2.000 kg und 2.600 kg
      • Für Fahrzeughöhen von 150 - 205 cm, je nach Anforderung
      • Erlaubt bei geringer Einbauhöhe von nur 220 cm für das Parken von SUVs auf den oberen Stellplätzen
      • Variable Anordnung von 2 bis 10 Rastermodulen nebeneinander
      • Unabhängiges Parken der Autos in 2 Ebenen übereinander
      • Prinzip des Zusammenrückens und Stapelns
      • Vielfalt an Anordnungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von Fahrzeughöhen, -breiten und Fahrzeugbelastungen
      • Hohe Nutzerfreundlichkeit und Parkkomfort
      • Das Auto ist vor Vandalismus und Diebstahl geschützt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoehr_combilift_542
    • ProduktfamilieWÖHR COMBILIFT
    • ProduktgruppeWÖHR COMBILIFT 542
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)2300
    • Tiefe (mm)1750
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit