Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBILIFT 542 MR - Verschiebesystem - 190 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 250 - 300
COMBILIFT 542 MR - Verschiebesystem - 190 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 250 - 300
COMBILIFT 542 MR - Verschiebesystem - 190 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 250 - 300
COMBILIFT 542 MR - Verschiebesystem - 190 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 250 - 300

    COMBILIFT 542 MR - Verschiebesystem - 190 - 220 - 2,0 t - Plattformbreite 250 - 300

    COMBILIFT 542 MR-Systeme können jetzt in bis zu 4 Reihen angeordnet werden, was noch mehr Platz spart.
    Darüber hinaus ist der Zugang zu den hinteren Reihen dank der neuen Schiebebrücke schneller, komfortabler und leichter, da eine einzige Plattform den Zugang zu den hinteren Reihen des Parkplatzes gewährleistet.
    Die MR-Schiebeplattform deckt den leeren Raum des MR-Grubensystems 542 ab und ermöglicht den Zugang zur hinteren Reihe des Parksystems.

    Spezifikation
      • Halbautomatisches Auto-Parksystem
      • Plattformbreiten bis 300 cm
      • Plattformbelastung von 2.000 kg, 2.600 kg und 3.000 kg
      • Variable Anordnung von 2 bis 10 Rastermodulen nebeneinander
      • Zwei- oder dreireihige Anordnung hintereinander möglich
      • Hohe Nutzerfreundlichkeit und Parkkomfort. Alle neuen Combilifte sind extrem flexibel, da wir alle 5 cm eine neue Höhe schaffen können, um Fahrzeuge einer Höhe von 150 cm bis 220 cm zu parken.
      • Unabhängiges Parken in 2 Ebenen übereinander
      • Über ein zentrales Bedienelement werden die Stellplätze angewählt
      • Komfortable Bedienung mit verschiedenen Bedienkonzepten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoehr_combilift_542MR
    • ProduktfamilieWÖHR COMBILIFT
    • ProduktgruppeWÖHR COMBILIFT 542MR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit