Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBILIFT 543 - Verschiebesystem - 175 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300
COMBILIFT 543 - Verschiebesystem - 175 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300
COMBILIFT 543 - Verschiebesystem - 175 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300
COMBILIFT 543 - Verschiebesystem - 175 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300

    COMBILIFT 543 - Verschiebesystem - 175 - 330 - 2,0 t - Plattformbreite 230 - 300

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)

    Das halbautomatische Parksystem Combilift 543 - kompakt und raumsparend für drei Parkebenen übereinander. Das Auto wird auf der mittleren Ebene eingefahren.

    Auf geringem Raum werden Autos in 3 Parkebenen übereinander gestapelt, bis zu 10 Module können nebeneinander angeordnet werden. Der Nutzer wählt über ein Bedientableau oder per Fernbedienung seinen Stellplatz an. Die Autos sind sicher hinter Toren untergebracht, die sich erst nach dem abgeschlossenen Verschiebevorgang öffnen lassen.

    Spezifikation
      • Halbautomatisches Auto-Parksystem
      • Plattformbreiten bis 300 cm
      • Plattformbelastung von 2.000 kg und 2.600 kg
      • Variable Anordnungsmöglichkeiten von 2 bis 10 Rastermodulen nebeneinander
      • Prinzip des Zusammenrückens und Stapelns
      • Unabhängiges Parken der Autos in 3 Ebenen übereinander
      • Vielfalt an Anordnungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von Fahrzeughöhen, -breiten und Fahrzeugbelastungen
      • Hohe Nutzerfreundlichkeit und Parkkomfort
      • Im Vergleich zu konventionellen Stellplätzen kann die Anzahl der Stellplätze fast verdreifacht werden
      • Das Auto ist vor Vandalismus und Diebstahl geschützt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoehr_combilift_543
    • ProduktfamilieWÖHR COMBILIFT
    • ProduktgruppeWÖHR COMBILIFT 543
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Breite (mm)2300
    • Tiefe (mm)1750
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit