Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte
Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte
Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte
Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte
Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte
Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte

    Woehr Parkplatte 601 - Verschiebeplatte

    PARKPLATTE 601

    Die neue Parkplatte 601 bietet maximale Flächeneffizienz trifft höchsten Nutzerkomfort durch die flache Konstruktion der Platte - barrierefrei und intuitive Nutzung!

    Die WÖHR Parkplatte 601 wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Architektur, urbaner Verdichtung und einer vielfältigen Mobilität gerecht zu werden. Im Mittelpunkt der Entwicklung standen Benutzerfreundlichkeit und ein bisher unerreichter Standard an Parkkomfort – für ein Parksystem, das Design, Effizienz und Zukunftsfähigkeit vereint.

    Die Parkplatte überzeugt mit einer vollständig ebenen Plattform ohne Stolperkanten. Der Höhenunterschied zwischen Platte und Boden beträgt maximal 2 cm. Das Ergebnis: maximale Sicherheit und ein komfortables Ein- und Aussteigen.

    Mithilfe von querverschiebbaren Parkplatten lassen sich mehrere Parkreihen hintereinander anordnen. So kann die Verkehrsfläche reduziert und toter Raum hinter Stützen genutzt werden. Die Parkplatten laufen auf Schienen und lassen sich in 2 - 4 Parkreihen direkt hintereinander anordnen. Ein Leerplatz in jeder Parkplattenreihe macht den Weg frei zum angewählten Stellplatz.

    Spezifikation
    • Spezifikation

      • Die Anzahl der Stellplätze kann durch Zusammenrücken und Verschieben verdoppelt werden
      • Maximale Raumausnutzung in Fahrgassen, hinter Stützen und in Ecken
      • Bis zu 2.600 kg Traglast pro Platte
      • Fahrzeuglänge max. 520 cm
      • Plattenbreite: 250 - 280 cm
      • Anordnung bis zu 4 Parkreihen hintereinander möglich
      • Verschleißarme Technik, geringe Wartungskosten
      • Leises Verschieben der Autos auf Schienen
      • Nachrüstbar mit E-Ladesäulen
      • Hohe Betriebssicherheit (TÜV-geprüft, CE-konform)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoehr_parking_platform_601
    • ProduktfamilieWÖHR PARKPLATTE
    • ProduktgruppeWÖHR PARKPLATTE 601
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_85_72_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCar park equipment systems
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems