Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width

Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width

4.3 von 5 Sternen4.3(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Raumteilertür der Serie 220 von Woodfold ist die ideale Wahl, wenn Sie nach flexibler Nutzung und gelegentlicher Privatsphäre suchen. Diese Serie ist auf beiden Seiten fertig und mit Beschlägen ausgestattet, die fast identisch mit unserem strapazierfähigsten System sind. Sie dient als Trennwand und hilft, Wärme in Umgebungen zu sparen, die von Erholungsbereichen für Familien und Küchen bis hin zu Konferenzräumen und Bankettsälen in Hotels reichen – überall dort, wo die Tür liegt wird von beiden Seiten betrachtet. Die Aussicht wird natürlich geschätzt – die Türen der Serie 220 sind aus leuchtendem Hartholz oder auffälligen Vinyl-Lam-Oberflächen gefertigt. Ergebnis: eine ebenso schöne wie robuste Raumteilertür.

Produktspezifikationen

  • Paneele: 4-1/4" breit und 1/4" dick; erhältlich in Vinyl-Lam und Hartholz-Furnierflächen Vorder- und Rückseite
  • Paneelverbinder: Flexibles Vinyl, farblich auf die Paneelauswahl abgestimmt
  • Schiene: 1-1/8" x 1" Aluminium, dunkle Bronze, klares oder goldenes Finish
  • Räder: Nylonräder auf Lexan-Achse
  • Griff: Durchgehender Sweptwing-Griff, der in der ersten Platte befestigt und farblich auf die Anschlüsse abgestimmt ist; Geben Sie den linken oder rechten Stapel an
  • Verschluss: Magnet mit Schließblech
  • Breite: Bis zu 8'0"
  • Höhe: Bis zu 8'1"
  • Stapelraum: 1-1/4" pro Fuß, plus 7/8" für Sweptwing-Griff
  • Hinweis: Die Serie 220 funktioniert nur als Einzeltür (keine Paare), ohne Schlüsselverriegelungsoptionen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodfold-220
  • ProduktfamilieAccordion Folding Doors
  • ProduktgruppeSeries 220
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 35 13.13
  • Format2014TitelAccordion Folding Doors
  • OmniClassNummer23-15 11 17 15
  • OmniClassTitelAccordion Folding Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA