Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Google-Übersetzung,
Keine andere Akkordeontür auf dem Markt erreicht die Flexibilität der Woodfold-Türen der Serie 240, und keine andere wird häufiger gewählt. Ob als Ergänzung zu Wohn-, Geschäfts-, institutionellen oder industriellen Umgebungen, diese Serie bietet die hohe Strapazierfähigkeit, die erforderlich ist, um Räume in Wohnungen, Büros, Schulen und Restaurants erfolgreich neu zu konfigurieren - alles in atemberaubendem Stil. Wie zu erwarten, gibt es zahlreiche Optionen: kurvenförmige Schienen, Schlösser, Riegel, mehrere Versammlungspfosten sowie Oberflächen, die von natürlichen Harthölzern, Vinyl-Lam, kundenspezifischen Farben oder Beizen bis hin zu aufgebrachten Wandgemälden reichen. Die Haltbarkeit ist jedoch nicht optional. Die Serie 240 verfügt über das exklusive Stahlbeschlagsystem von Woodfold, das eine einwandfreie Leistung gewährleistet. Für immer.

Produktspezifikationen

  • Paneele: 4-1/4" breit und 1/4" dick; erhältlich in Vinyl-Lam und Hartholz-Furnierflächen Vorder- und Rückseite
  • Paneelverbinder: Flexibles Vinyl, farblich auf die Paneelauswahl abgestimmt
  • Schiene: 1-1/8" x 1" Aluminium, dunkle Bronze- oder klare Oberfläche; gebogene Option verfügbar
  • Räder: Nylonrad auf Stahlachse mit serienmäßigen Kugellagern
  • Bleipfosten: 3/4" x 2-3/4" Aluminium, farbkodiert zum Plattenanschluss
  • Pfostenleiste: 1" breites x 3/8" tiefes Aluminium
  • Falle: Falle mit Drehknauf auf beiden Seiten; Schlüsselschlösser oder Magnetverschlussoptionen verfügbar
  • Griff: Geformtes PVC mit Fingermulde
  • Breite: Maßgeschneidert für jede Breite
  • Höhe: Vinyl-Lam bis 12'1; Harthölzer bis 10'1"
  • Stapelraum: 1-1/4" pro Fuß, plus 2-3/4" für Bleipfosten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodfold-240
  • ProduktfamilieAccordion Folding Doors
  • ProduktgruppeSeries 240
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 35 13.13
  • Format2014TitelAccordion Folding Doors
  • OmniClassNummer23-15 11 17 15
  • OmniClassTitelAccordion Folding Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit