Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem Polyester-Vlies mit schallabsorbierenden Eigenschaften; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, wahlweise filzgrau, anthrazit, indigoblau oder hellblau; Aufbau aus 2 Schalen, dadurch bilden sich Hohlräume zur Verbesserung der akustischen Performance; große schallabsorbierende Oberfläche; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement; bis zu Absorberklasse A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • ProduktfamilieAkustikprodukte
    • ProduktgruppeAkustikbeleuchtung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 51 13
    • Format2014TitelAcoustical Panel Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit