Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Neben den flächenbündigen Innentüren hat Xinnix auch das Taschenschiebetürsystem X5 im Programm. Diese Taschenschiebetürsysteme lassen die Tür vollständig in der Wand verschwinden. Diese Tür, die pro Türblatt bis zu 3500 mm (137“) hoch und 3000 mm (118“) breit sein kann, verschwindet in einer normalen Wandbreite. Xinnix hat Schiebesysteme für Holz- und Glastüren, sowohl Einzel- als auch Doppeltürsysteme sind erhältlich.

    Spezifikation
    • Main Features

      o Xinnix Door Systems type X5 for construction stud wall 50mm (glass), 75mm or 100mm

      o         Hardware Xinnix selection included with soft close 80 kg 

      o         Uprights X5 for single plating 12,5mm and max door height 2315mm - finished wall thickness of 100/125mm

      o         Uprights X5D for double plating 25mm and max door height 3015mm - finished wall thickness of 125/150mm

      o         Uprights X5D32 for double plating 32mm and max door height 3515mm -  - finished wall thickness of 139/164mm

      o         Primed white uprights

      o         X5 systems for wooden doors with thicknesses of 25 mm up to 60 mm

      o         X5 systems for glass doors with thickness of 8 mm up to 12 mm

      o         Installation Xinnix finish or Pure finish

      o         Double doors

      o         X5-Wall : pocket system to install before an existing wall - ideal for renovations

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerX5
    • ProduktfamilieXinnix Door Systems
    • ProduktgruppeInterior sliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003079
    • ETIM-NameInterior door frame
    • UNSPSCNamePocket doors
    • UNSPSCCode30171508
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 14 73
    • Format2014TitelSliding Wood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15 25
    • OmniClassTitelSliding Wood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit