Der Klang verändert alles
Ein Konzert. Ein Event. Ein Bass-Drop. Oft lässt sich der Werdegang Ihrer Band, Ihrer Marke, Ihres Unternehmens oder Ihrer Karriere auf einen einzigen, entscheidenden Moment reduzieren, der alles verändert. Wenn dieser Moment kommt, müssen Sie wissen, dass Ihr Publikum die ganze Bandbreite Ihres Ausdrucks und die pure Leidenschaft Ihrer Performance erlebt. Die DXR mk3-Serie führt die Tradition von Leistung und Premium-Sound fort, die eine der renommiertesten Lautsprecherserien von Yamaha begründet hat. Sie bietet höhere Leistung, herausragende Flexibilität und die Zuverlässigkeit, auf die Profis weltweit bei ihren wichtigsten Auftritten vertrauen. Von der sorgfältigen Auswahl hochwertiger Komponenten bis hin zur Entwicklung intelligenter, leistungsstarker DSP-Funktionen – jedes Detail des DXR mk3-Designs gibt Ihnen die nötige Kontrolle und das Selbstvertrauen für jene entscheidenden Momente, in denen Ihr Sound den Unterschied ausmacht.
Deutliche Verbesserung der akustischen Leistung
- Yamaha-eigene, besonders langlebige LF/HF-Lautsprechereinheiten
- Verbesserte Richtwirkung im Hochfrequenzbereich und optimiertes Tieftonverhalten
- Leichtes, leistungsstarkes Formgehäuse
Leistungsstarker und hochperformanter DSP, der das wahre Klangpotenzial freisetzt
- Gut sichtbares, benutzerfreundliches LCD-Panel und Encoder
- Fortschrittliche digitale Signalverarbeitung für anspruchsvolle Signalverarbeitung
- 2000-W-Hochleistungsverstärker der Klasse D
- Umfassendes/vielseitiges Eingangsrouting mit Bluetooth®-Audio
DXR12 mk3 Aktivlautsprecher – Eigenschaften
- 12" LF + 1,75" HF proprietäre, besonders langlebige Lautsprechereinheiten
- Das Horn mit großem Durchmesser gewährleistet eine präzise Richtwirkungskontrolle über einen breiten Frequenzbereich.
- Die optimierte Portpositionierung reduziert die Auswirkungen stehender Wellen.
- Leichtes, leistungsstarkes, formgegossenes Gehäuse mit symmetrischem, funktionalem Design
- Neu entwickelter 2000-Watt-Class-D-Verstärker
- Die FIR-X™-Abstimmung bietet FIR-Filterung und korrigierenden Equalizer und minimiert Phasenverzerrungen.
- Drive Motion Calibration™ korrigiert die Bewegung der Tieftoneinheit und erzeugt so einen lineareren Tieftonklang mit hoher Zuverlässigkeit.
- DSP-Modi, die auf spezifische Arrangements oder Anwendungen zugeschnitten sind. Insbesondere die Modi FOH/MAIN und MONITOR verfügen über eine automatische Einstellfunktion „AUTO V/H POSITION“.
- Kann per Fernsteuerung über ein iOS- oder Android-Gerät mit der zugehörigen D-Remote-App gesteuert werden.
- Kompatibel mit Audiostreaming über Bluetooth®
- Ein intelligenter Feedback-Suppressor eliminiert automatisch unangenehmes Feedback.
- Die optionale U-Halterung UB-DXRDHR12A ermöglicht sowohl die vertikale als auch die horizontale Verwendung.
- Die optionale Lautsprecherabdeckung SPCVR-DXR123 schützt die Lautsprecher vor den Belastungen beim Transport der Ausrüstung, bei längerer Lagerung oder bei Auftritten im Freien.
- Anschlagpunkte zur Verwendung mit Ringschrauben
- Die Stangenaufnahmen mit zwei Winkeln ermöglichen sowohl eine 0°- als auch eine -7°-Neigung nach unten.