Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VC6N Ceiling Speaker

VC6N Ceiling Speaker

Google-Übersetzung,
Die Deckeneinbaulautsprecher der VC-Serie bieten herausragende Leistung für gewerbliche Installationen in schlanken und kostengünstigen Designs. Sechs Modelle sind erhältlich – drei mit und drei ohne Gehäuse – um ein breites Spektrum an Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • 2-way system with 6.5-inch woofer and 0.8-inch tweeter, no back can

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • No back can low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.3 kg (5.1 lbs), Ø286 x 114 mm (Ø11-2/8” x 4-4/8”)
    • Single unit package
Technische Spezifikation
  • Referenznummervc6n-ceiling-speaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVC Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)114
  • Breite (mm)286
  • Tiefe (mm)286
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit