Der Klang verändert alles
Von einem mitreißenden, energiegeladenen Set, das einen DJ berühmt macht, bis hin zu einem umwerfenden Live-Auftritt mit karriereprägenden Folgen – unzählige Faktoren und oft auch pures Glück können zu einer unvergesslichen, ja sogar lebensverändernden Performance beitragen. Manche lassen sich beeinflussen, andere nicht. Doch die DXS mk3 Subwoofer eliminieren den Zufall beim Bass-Sound und bieten im Vergleich zu ihrem renommierten Vorgänger deutliche Verbesserungen in Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Vom funktionalen, leichten und dennoch extrem robusten Gehäuse bis hin zu flexiblen, leistungsstarken DSP-Funktionen mit wichtigen praktischen Anwendungen liefert der DXS mk3 zuverlässig kraftvollen und präzisen Bass. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Basswiedergabe genau dann stimmt, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.
Akustisches Design, das eine gleichbleibend lineare VLF-Performance liefert
- Yamaha-eigene Lautsprechereinheiten mit großem Hub und hoher Langlebigkeit
- Ideale Bandpassstruktur
- Hochleistungs-Sperrholzschrank mit strapazierfähiger Polyurea-Beschichtung
Leistungsstarker und hochperformanter DSP, der das wahre Klangpotenzial freisetzt
- Gut sichtbares, benutzerfreundliches LCD-Panel und Encoder
- Fortschrittliche digitale Signalverarbeitung für anspruchsvolle Signalverarbeitung
- 2500 W Class-D Hochleistungsverstärker
- Umfassendes/vielseitiges Eingangsrouting mit Bluetooth®-Audio
DXS15 mk3 Aktiv-Subwoofer – Funktionen
- 15"-Konus, 3"-Schwingspule, proprietäre, hochbelastbare Lautsprechereinheit
- Neu entwickelter 2500-W-Class-D-Verstärker
- Hochleistungstieftöner mit optimalem Bandpass-Gehäusedesign für überragende Basswiedergabe, maximaler Schalldruckpegel von 133 dB SPL
- Die integrierte D-XSUB-Verarbeitung ermöglicht es Ihnen, den Frequenzgang noch weiter nach unten, bis zu 35 Hz, zu erweitern.
- Extrem flexible Frequenzweicheneinstellungen mit DSP
- Nierencharakteristik für die Basssteuerung auf der Bühne
- Das Sperrholzgehäuse ist langlebig und akustisch optimiert für maximale Klangqualität.
- M20- und Ø35-mm-Doppelpolsteckdosen
- Optionale Lautsprecherräder (SPW-1) und Lautsprecherabdeckung (SPCVR-DXS153)