Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer

    DXS15 XLF Powered Subwoofer

    Google-Übersetzung,
    Aktiver Subwoofer
    Spezifikation
    • Perfectly suited for use with DZR full-range speakers, the DXS15XLF is a powered bass-reflex type subwoofer with extended low frequency, producing a best-in class maximum SPL of 136dB SPL with superb clarity and power.

      • Powered 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • Maximum 136dB SPL and 33 Hz - 150 Hz frequency range is ideal for today's sound engineering demands
      • High power 1600W Class-D amplifier module
      • 96 kHz DSP for true high-definition sound with super low latency
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • Equipped with D-XSUB processing and cardioid mode capability
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDXS15XLF
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppePowered Subwoofer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)587
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit