Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer

    CXS15 XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Spezifikation
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS15XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 131dB SPL performance.

      • 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 800W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCXS15XLF
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeSubwoofer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)587
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)35.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit