Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers

    DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers

    Google-Übersetzung,
    Der Klang verändert alles

    Von einem mitreißenden, energiegeladenen Set, das einen DJ berühmt macht, bis hin zu einem umwerfenden Live-Auftritt mit karriereprägenden Folgen – unzählige Faktoren und oft auch pures Glück können zu einer unvergesslichen, ja sogar lebensverändernden Performance beitragen. Manche lassen sich beeinflussen, andere nicht. Doch die DXS mk3 Subwoofer eliminieren den Zufall beim Bass-Sound und bieten im Vergleich zu ihrem renommierten Vorgänger deutliche Verbesserungen in Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Vom funktionalen, leichten und dennoch extrem robusten Gehäuse bis hin zu flexiblen, leistungsstarken DSP-Funktionen mit wichtigen praktischen Anwendungen liefert der DXS mk3 zuverlässig kraftvollen und präzisen Bass. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Basswiedergabe genau dann stimmt, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.

    Akustisches Design, das eine gleichbleibend lineare VLF-Performance liefert

    • Yamaha-eigene Lautsprechereinheiten mit großem Hub und hoher Langlebigkeit
    • Ideale Bandpassstruktur
    • Hochleistungs-Sperrholzschrank mit strapazierfähiger Polyurea-Beschichtung

    Leistungsstarker und hochperformanter DSP, der das wahre Klangpotenzial freisetzt

    • Gut sichtbares, benutzerfreundliches LCD-Panel und Encoder
    • Fortschrittliche digitale Signalverarbeitung für anspruchsvolle Signalverarbeitung
    • 2500 W Class-D Hochleistungsverstärker
    • Umfassendes/vielseitiges Eingangsrouting mit Bluetooth®-Audio

    DXS18 mk3 Aktiv-Subwoofer – Funktionen

    • 18-Zoll-Konus, 4-Zoll-Schwingspule, proprietäre, hochbelastbare Lautsprechereinheit
    • Neu entwickelter 2500-W-Class-D-Verstärker
    • Hochleistungstieftöner mit optimalem Bandpass-Gehäusedesign für überragende Basswiedergabe, maximaler Schalldruckpegel von 134 dB SPL
    • Die integrierte D-XSUB-Verarbeitung ermöglicht es Ihnen, den Frequenzgang noch weiter nach unten, bis zu 32 Hz, zu erweitern.
    • Extrem flexible Frequenzweicheneinstellungen mit DSP
    • Nierencharakteristik für die Basssteuerung auf der Bühne
    • Das Sperrholzgehäuse ist langlebig und akustisch optimiert für maximale Klangqualität.
    • M20- und Ø35-mm-Doppelpolsteckdosen
    • Optionale Lautsprecherräder (SPW-1) und Lautsprecherabdeckung (SPCVR-DXS183)
    Spezifikation
    • DXS18 mk3 Powered Subwoofer General Specification

      • Speaker type: Powered Subwoofer, Band-pass
      • Frequency range (-10dB): 32 Hz - 120 Hz
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 134 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: 18" cone, Voice Coil: 4"
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2500 W *1
        • RMS: 1250 W *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 130 W (1/8power), 40 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1 & 2: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu
        • Analog Output: OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plywood
      • Finish: Durable Polyurea Painting, Black
      • Handle: Side x2
      • Pole Socket: Φ35 mm (Depth 80 mm), M20 (Threaded depth 25 mm)
      • Dimensions:
        • W: 563 mm (22.2")
        • H: 683 mm (26.9")
        • D: 721 mm (28.4")
      • Net Weight: 51.0 kg (112.4 lbs)
      • Options: Cover: SPCVR-DXS183, Caster: SPW-1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdxs18-mk3-series-powered-subwoofers
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeSubwoofer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)587
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)35.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit