Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Google-Übersetzung,
    Audio | Netzwerkgeräte
    Spezifikation
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWR2311P-10G
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeL2 Switch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)294
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)42.4
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000734
    • ETIM-NameNetwork switch
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_52_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNetwork switches
    • Klassifizierung27 21 29
    • Format2014TitelData Communications Switches and Hubs
    • OmniClassNummer23-37 13 15 25
    • OmniClassTitelLocal Area Network Switches
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit