Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elya plafond emergency lighting
Elya plafond emergency lighting
Elya plafond emergency lighting
Elya plafond emergency lighting
Elya plafond emergency lighting
Elya plafond emergency lighting
Elya plafond emergency lighting
    Zemper

    Elya plafond emergency lighting

    Google-Übersetzung,

    „Deckenbeschilderung mit flexibler Montage für eine sichere Evakuierung.“

    ELYA Plafond ist eine Deckenleuchte zur Evakuierungswegweisung, die sich für die Aufputz- oder Unterputzmontage eignet. Mit einem Lichtstrom von 45 lm gewährleistet sie zuverlässige Sichtbarkeit der Fluchtwege und besticht gleichzeitig durch ein klares, minimalistisches Design.

    Das robuste Polycarbonatgehäuse, die hochwertige Optik und die LiFePO₄-Akkus gewährleisten Langlebigkeit und zuverlässige Leistung. Erhältlich in Schwarz und Weiß, fügt es sich nahtlos in Geschäfts- und öffentliche Gebäude ein.

    Highlights:

    • Deckenmontierte Notfall-Beschilderungsleuchte

    • Montage: Aufputz- oder Einbaudecke

    • Lichtstrom: 45 lm und 45 lm + 10 lm

    • Gleichmäßige Piktogrammbeleuchtung

    • Ausführungen: Schwarz und Weiß

    • Steuerungsmöglichkeiten: SATI-Autotest, CBS

    • Verfügbar mit 1 Stunde Akkulaufzeit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelya-plafond
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting