Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
    Zemper

    Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire

    Google-Übersetzung,

    „Aufputz-Notbeleuchtung aus Kork für umweltfreundlichere Gebäude.“

    Corkia Supra gehört zur Corkia-Familie, der ersten Notbeleuchtungsserie aus Naturkork. Sie ist für die Aufputzmontage konzipiert, mit LiFePO₄-Akkutechnologie ausgestattet und bietet sechs verschiedene Lichtverteilungsoptionen zur Ausleuchtung von Schwerpunktbereichen, Fluchtwegen und offenen Flächen (Anti-Panik-Beleuchtung). Supra vereint die bewährte optische Leistung von Supra mit einem Material, das im Vergleich zu Gehäusen aus recyceltem Polycarbonat eine um 115 % geringere CO₂-Bilanz aufweist.

    Wichtigste Spezifikationen:

    • Lichtstrom: 370 bis 420 Lumen im Notbetrieb.
    • Autonomie: 1 oder 3 Stunden, mit LiFePO₄-Batterien.
    • Robustheit: Korkgehäuse mit Schutzart IP20 und IK04.
    • Intelligente Funktionen: Optionen für AutoTest, DALI2 oder Wireless SmartZ® für vereinfachtes Management.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremergency-lighting-corkia-supra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKork
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung