Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
    Zemper

    Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire

    Google-Übersetzung,

    „Hocheffiziente Beleuchtung, elegantes Design und extreme Langlebigkeit.“

    Luxen ist eine hocheffiziente LED-Leuchte, die für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung in vielfältigen Anwendungsbereichen sorgt. Ihr elegantes Design, kombiniert mit dem standardmäßig mitgelieferten dekorativen Rahmen, ermöglicht eine nahtlose Integration in Büros, Gemeinschaftsräume, Treppenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeflächen und Bildungseinrichtungen.

    Luxen wurde für den intensiven Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt und vereint hohe Lichtleistung mit besonders robuster Bauweise. So gewährleistet Luxen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und visuelle Kontinuität in jedem Projekt. Erhältlich in einer Standardausführung und mit selbsttestender Notbeleuchtung, erfüllt Luxen mit zwei speziellen Ausführungen alle funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen.

    Wichtigste Spezifikationen:

    • Lichtstrom: 230 Lumen im Notbetrieb und 2.100 Lumen im Dauerbetrieb.
    • Autonomie: 3 Stunden, mit LiFePO₄-Akkus.
    • Robustheit: Polycarbonatgehäuse mit IP66- und IK10-Schutzart (IP66 und IK10 mit Zubehör).
    • Intelligente Funktionen: AutoTest.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremergency-lighting-luxen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit